Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of Over 35,000

RF and Microwave Products

Meratronik

Exclusive Pasternack

Distributor for Poland

RF Amplifiers

Wzmacniacze RF

 

Wzmacniacze RF Pasternack służą do przekształcania sygnału RF o niskiej mocy

i niskiej częstotliwości na sygnał o wyższej częstotliwości i większej mocy.

Wzmacniacze RF są powszechnie stosowane do kierowania mocą transmisyjną

anteny. Wzmacniacze RF Pasternack pozwalają spełnić oczekiwania dotyczące

szerokiego zakresu zastosowań. Nasza kategoria wzmacniaczy RF obejmuje

wzmacniacze liniowe RF ze wzmocnieniem 18 dB i częstotliwościami od 500MHz do

2GHz; uniwersalne wzmacniacze RF ze wzmocnieniem do 18 dB i częstotliwością roboczą od 10 MHz do 3 GHz; wzmacniacze RF niskoszumowe (LNA) ze wzmocnieniem do 21 dB i częstotliwością roboczą od 500 MHz do 18 GHz.

 

Wzmacniacze RF 50 om dostępne są tylko ze złączami SMA. Nasze wzmacniacze szerokopasmowe RF posiadają częstotliwość roboczą w zakresie od 20 MHz do 18 GHz, w zależności od typu i wersji. Wzmacniacze RF posiadają napięcie robocze od 9V do 15 V (VDC) i maksymalny poziom szumu od 2,5 do 7 dB. Wiele naszych wzmacniaczy RF i mikrofalowych jest zgodnych z RoHS i REACH.

 

Nasze zakłady produkcyjne z certyfikacją ISO 9001-2008 realizują wysyłkę wzmacniaczy RF w dniu złożenia zamówienia z naszego obszernego magazynu komponentów mikrofalowych i radiowych.  Wsparcie naszych klientów zapewniamy poprzez wyjątkową obsługę klienta i pomoc techniczną. (sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, techsupport@pasternack.com , 866-727-8376 (USA i Kanada) lub  +1-949-261-1920 (połączenia międzynarodowe).

 

Wsparcie techniczne I obsługa klienta realizowana przez naszego partnera : Meratronik S.A.

pod numerem telefonu : (+48) 22 855 34 32.

ZEAP MERATRONIK S.A.

STR. I.GANDHI 19

02-776 WARSAW

POLAND

EMAIL: sales@meratronik.pl

TEL: (48) 22 855 34 32

FAX: (48) 22 644 25 56

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018