Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of Over 35,000

RF and Microwave Products

Meratronik

Exclusive Pasternack

Distributor for Poland

Coaxial RF Terminations

Terminatory RF

 

Nasze terminatory RF (znane również po nazwą obciążenie RF i obciążenie

sztuczne) są dostępne ze złączami 2,4mm, 2,92mm, 7/16 DIN, BNC, C, Mini

SMB, Mini SMP, N, QMA, SMA, SMB, SMC, SMP i TNC. Terminatory RF

Pasternack dzielą się na dwie kategorie, obciążenie przepustowe i obciążenie

RF. Terminatory RF Pasternack Enterprises obejmują wersje precyzyjne i

standardowe, z których wiele jest zgodnych z RoHS i REACH. Terminatory RF model 0,

25 W, 0,5 W, 1 W, 2 W, 5 W, 10 W, 25 W, 50 W i 100 W dostępne są z wysyłką w dniu zamówienia.

 

Produkty Pasternack z kategorii terminatory RF oferują impedancję 50 om, 75 om lub 93 om. Częstotliwość znamionowa tych terminatorów RF zawiera się z zakresie od DC do 50 GHz. Terminatory RF są dostępne w wersji żeńskiej, gniazdkowej, męsko-żeńskiej i wtyczkowej. Nasze terminatory RF są zgodne z RoHS i REACH.

 

Nasze zakłady produkcyjne z certyfikacją ISO 9001-2008 realizują wysyłkę terminatorów RF w dniu złożenia zamówienia z naszego obszernego magazynu komponentów mikrofalowych i radiowych.  Wsparcie naszych klientów zapewniamy poprzez wyjątkową obsługę klienta i pomoc techniczną. (sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, techsupport@pasternack.com , 866-727-8376 (USA i Kanada) lub  +1-949-261-1920 (połączenia międzynarodowe).

 

Wsparcie techniczne I obsługa klienta realizowana przez naszego partnera : Meratronik S.A.

pod numerem telefonu : (+48) 22 855 34 32.

ZEAP MERATRONIK S.A.

STR. I.GANDHI 19

02-776 WARSAW

POLAND

EMAIL: sales@meratronik.pl

TEL: (48) 22 855 34 32

FAX: (48) 22 644 25 56

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018