Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of Over 35,000

RF and Microwave Products

Meratronik

Exclusive Pasternack

Distributor for Poland

Pasternack Bias Tees

Trójniki polaryzacyjne

 

Trójniki polaryzacyjne (aka bias Ts) to pasywne komponenty koncentryczne,

stosowane głównie tam, gdzie zachodzi potrzeba wprowadzenia prądów DC lub

napięć do obwodów RF.   Trójniki polaryzacyjne służą do wprowadzania prądu DC

do obwodu RF bez wpływu na sygnał RF, poprzez główny tor transmisji.

 

Nasze linie trójników polaryzacyjnych są stosowane tam, gdzie wymagane jest zasilanie

DC do zasilania wzmacniaczy na antenach lub innych obwodach radiowych.  Litera T w nazwie

pochodzi od kształtu 3 portów, które są zwykle ustawione w kształcie litery T.

 

Trójniki polaryzacyjne 50 om firmy Pasternack są dostępne w dwóch różnych wersjach złączy, tj. ze złączem pinowym lutowanym lub SMA żeńskim. Inne konfiguracje złączy dla naszych trójników polaryzacyjnych to 2,4mm, 2,92mm, 3,5mm, Typ N i SMA. Trójniki polaryzacyjne Pasternack mają maksymalne napięcie znamionowe od 24 do 100 V.  Maksymalny prąd DC dla naszych trójników polaryzacyjnych wynosi od 200 mA do 7.000mA (miliamperów). Wiele naszych trójników polaryzacyjnych RF jest zgodnych z RoHS i REACH.

 

Nasze zakłady produkcyjne z certyfikacją ISO 9001-2008 realizują wysyłkę trójników polaryzacyjnych w dniu złożenia zamówienia z naszego obszernego magazynu komponentów mikrofalowych i radiowych.  Wsparcie naszych klientów zapewniamy poprzez wyjątkową obsługę klienta i pomoc techniczną. (sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, 866-727-8376 (USA i Kanada) lub  +1-949-261-1920 (połączenia międzynarodowe).

 

Wsparcie techniczne I obsługa klienta realizowana przez naszego partnera : Meratronik S.A.

pod numerem telefonu : (+48) 22 855 34 32.

 

 

ZEAP MERATRONIK S.A.

STR. I.GANDHI 19

02-776 WARSAW

POLAND

EMAIL: sales@meratronik.pl

TEL: (48) 22 855 34 32

FAX: (48) 22 644 25 56

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018