Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of Over 35,000

RF and Microwave Products

Meratronik

Exclusive Pasternack

Distributor for Poland

RF Phase Shifters

Przesuwniki fazowe RF

 

Przesuwniki fazowe RF Pasternack to pasywne urządzenia mikrofalowe

wykorzystywane do zmiany kąta fazowego sygnału RF. Nasze regulowane

analogowe przesuwniki fazowe RF mają spójną amplitudę we wszystkich stanach

fazowych i niską tłumienność wtrącenia, co czyni je idealnymi urządzeniami do

zastosowań radiowych, takich jak modulatory fazowe, up-konwertery częstotliwości,

instrumenty badawcze, fazowe układy antenowe, itd. Wszystkie nasze analogowe przesuwniki

fazowe RF są zgodne z REACH.

 

Przesuwniki fazowe RF Pasternack dostępne są z złączem żeńskim SMA lub 2,92  mm i mają szerokopasmowe częstotliwości robocze od DC do 40 GHz. Pasywne przesuwniki fazowe RF Pasternack mają średnią moc znamionową 100 W oraz szczytową moc 3000W. Analogowe przesuwniki fazowe RF mają zakres fazy od 0° do 360° i regulację fazy od 30° do 60o na GHz, w zależności od typu i wersji. Maksymalna tłumienność wtrącenia szerokopasmowych przemienników fazowych RF wynosi od 0,5 dB do 2,5 dB.

 

Nasze zakłady produkcyjne z certyfikacją ISO 9001-2008 realizują wysyłkę przesuwników fazowych w dniu złożenia zamówienia z naszego obszernego magazynu komponentów mikrofalowych i radiowych.  Wsparcie naszych klientów zapewniamy poprzez wyjątkową obsługę klienta i pomoc techniczną. (sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, techsupport@pasternack.com , 866-727-8376 (USA i Kanada) lub  +1-949-261-1920 (połączenia międzynarodowe).

 

Wsparcie techniczne I obsługa klienta realizowana przez naszego partnera : Meratronik S.A.

pod numerem telefonu : (+48) 22 855 34 32.

ZEAP MERATRONIK S.A.

STR. I.GANDHI 19

02-776 WARSAW

POLAND

EMAIL: sales@meratronik.pl

TEL: (48) 22 855 34 32

FAX: (48) 22 644 25 56

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018