Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of Over 35,000

RF and Microwave Products

Meratronik

Exclusive Pasternack

Distributor for Poland

Frequency Multipliers

Mnożniki częstotliwości

 

Mnożniki częstotliwości RF Pasternack (znane również jako podwajacze

częstotliwości) są to pasywne komponenty wytwarzające częstotliwość wyjściową, której

sygnał jest większy niż sygnał wejściowy, zwaną sygnałem harmonicznym. Sygnał

wejściowy jest kierowany przez filtr pasmowy, który wybiera pożądany sygnał harmoniczny

(pomnożony).  Nasze mnożniki częstotliwości są powszechnie stosowane w aparaturze

badawczej i telekomunikacji.

 

Mnożniki częstotliwości 50 om dostępne są tylko ze złączami SMA. Nasze mnożniki częstotliwości RF posiadają wejściowe częstotliwości robocze od 1,5 GHz do 13 GHz i częstotliwości wyjściowe od 3 GHz do 26 GHz. Mnożniki częstotliwości Pasternack mają maksymalny poziom kierowania sygnałem wejściowy między +10 dBm a +13 dBm i maksymalną stratę przemiany 10 dB. Wszystkie nasze mikrofalowe mnożniki częstotliwości są zgodne z REACH.

 

Nasze zakłady produkcyjne z certyfikacją ISO 9001-2008 realizują wysyłkę mnożników częstotliwości w dniu złożenia zamówienia z naszego obszernego magazynu komponentów mikrofalowych i radiowych.  Wsparcie naszych klientów zapewniamy poprzez wyjątkową obsługę klienta i pomoc techniczną. (sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, techsupport@pasternack.com , 866-727-8376 (USA i Kanada) lub  +1-949-261-1920 (połączenia międzynarodowe).

 

Wsparcie techniczne I obsługa klienta realizowana przez naszego partnera : Meratronik S.A.

pod numerem telefonu : (+48) 22 855 34 32.

ZEAP MERATRONIK S.A.

STR. I.GANDHI 19

02-776 WARSAW

POLAND

EMAIL: sales@meratronik.pl

TEL: (48) 22 855 34 32

FAX: (48) 22 644 25 56

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018