Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of Over 35,000

RF and Microwave Products

Meratronik

Exclusive Pasternack

Distributor for Poland

Cable Assemblies

Przewody kompletne RF

 

Przewody kompletne RF Pasternack dostępne są z wieloma różnymi typami

złączy i w długościach niestandardowych w zależności od potrzeb i zastosowania.

Jeżeli wymagana jest specjalna konfiguracja przewodu, której nie można tutaj

znaleźć, można stworzyć swój własny kompletny przewód RF, dzwoniąc do

naszego działu pomocy technicznej.

 

Kompletne przewody RF 50 om Pasternack można zamówić z następującymi typami

złączy: 1,85mm, 10-32, 2,4mm, 2,92mm, , 3.5mm, 3.5mm, NMD, 3-4"-20, 7-16 DIN, Alligator Banana, BNC, BNC Twinax, C, FAKRA, FME, GR874, HN, LC, MC-Card, MCX, MHV, MMCX, N, NMO Mount, QMA, QN, SC, SHV, SMA, SMB, SMC, SMP, Spade, SSMA, SSMB, TNC, UHF, UMCX, Mini Alligator, Mini Banana and Mini UHF. 75 Ohm cable assemblies from Pasternack can be made with the following 75 Ohm connectors: 1.6-5.6 75 Ohm, BNC 75 Ohm, F 75 Ohm, HDMI 75 Ohm, N 75 Ohm, RCA 75 Ohm, SMB 75 Ohm, SMC 75 Ohm, TNC 75 Ohm and Mini SMB 75 Ohm.

 

Dostępne typy koncentrycznych przewodów kompletnych Pasternack: RG108/U, RG11/U, RG122/U, RG141/U, RG142/U, RG174/U, RG178/U, RG179/U, RG180/U, RG187/U, RG188/U, RG188-DS, RG196/U, RG213/U, RG214/U, RG216/U, RG217/U, RG218/U, RG219/U, RG223/U, RG225/U, RG302/U, RG303/U, RG316/U, RG316-DS, RG393/U, RG400/U, RG401/U, RG402/U, RG405/U, RG55/U, RG58/U, RG58-P, RG59/U, RG59-P, RG62/U, RG6/U, RG6-CATV, RG71/U, RG8/U and RG8X.

 

Nasze zakłady produkcyjne z certyfikacją ISO 9001-2008 realizują wysyłkę trójników polaryzacyjnych w dniu złożenia zamówienia z naszego obszernego magazynu komponentów mikrofalowych i radiowych.  Wsparcie naszych klientów zapewniamy poprzez wyjątkową obsługę klienta i pomoc techniczną. (sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, 866-727-8376 (USA i Kanada) lub  +1-949-261-1920 (połączenia międzynarodowe).

 

Wsparcie techniczne I obsługa klienta realizowana przez naszego partnera : Meratronik S.A.

pod numerem telefonu : (+48) 22 855 34 32.

 

 

ZEAP MERATRONIK S.A.

STR. I.GANDHI 19

02-776 WARSAW

POLAND

EMAIL: sales@meratronik.pl

TEL: (48) 22 855 34 32

FAX: (48) 22 644 25 56

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018