Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of Over 35,000

RF and Microwave Products

Meratronik

Exclusive Pasternack

Distributor for Poland

Pasternack DC Blocks

Separatory DC

 

Separatory DC (DC block) Pasternack są to pasywnej komponenty

koncentryczne, które hamują (blokują) przepływ prądu stałego (DC) do sygnałów

RF. Blokady DC Pasternack są dostępne z impedancją 50 om i 75 om i można je

nabyć w opcji tylko wewnętrznej, tylko zewnętrznej, wewnętrznej/zewnętrznej, w

różnych zakresach częstotliwości. Wiele naszych separatorów DC RF jest zgodnych z

RoHS i REACH.

 

Separatory DC 50 om Pasternack można zamówić ze złączami  2,4mm, 2,92mm, BNC, Typ N i SMA, z zakresem częstotliwości od 10 MHz do 50 GHz. Nasze separatory DC 75 om dostępne są tylko ze złączami Typ N, F i BNC, z zakresem częstotliwości od 10 MHz do 4 GHz. Napięcie znamionowe dla blokad DC 50 om RF i mikrofalowych  wynosi od 75 V do 950 V, w zależności od typu. Nasze blokady DC 75 om RF posiadają napięcie znamionowe 200V.

 

Nasze zakłady produkcyjne z certyfikacją ISO 9001-2008 realizują wysyłkę separatorów DC w dniu złożenia zamówienia z naszego obszernego magazynu komponentów mikrofalowych i radiowych.  Wsparcie naszych klientów zapewniamy poprzez wyjątkową obsługę klienta i pomoc techniczną. (sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, techsupport@pasternack.com , 866-727-8376 (USA i Kanada) lub  +1-949-261-1920 (połączenia międzynarodowe).

 

Wsparcie techniczne I obsługa klienta realizowana przez naszego partnera : Meratronik S.A.

pod numerem telefonu : (+48) 22 855 34 32.

ZEAP MERATRONIK S.A.

STR. I.GANDHI 19

02-776 WARSAW

POLAND

EMAIL: sales@meratronik.pl

TEL: (48) 22 855 34 32

FAX: (48) 22 644 25 56

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018