Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of Over 35,000

RF and Microwave Products

Meratronik

Exclusive Pasternack

Distributor for Poland

Matching Pads

Tłumiki dopasowujące

 

Tłumiki dopasowujące Pasternack (transformatory impedancji rezystancyjnej

aka lub tłumiki minimalnie-stratne) to pasywne komponenty koncentryczne,

które umożliwiają dopasowanie impedancji między układami 50 om a 75 om bez

wprowadzania do obwodu  dużego odbicia.  Tłumiki dopasowujące Pasternack

są idealne do zastosowań wymagających połączenia między układami 50 om

a 75 om.

 

Tłumiki dopasowujące Pasternack są dostępne w licznych konfiguracjach złączy męsko/żeńskich szeregowych i międzyszeregowych, w tym Typ N, BNC, SMA, TNC i F. Wiele naszych podkładek dopasowujących RF jest zgodnych z RoHS i REACH. Tłumiki dostosowujące Pasternack mają bardzo dobry współczynnik VSWR, między 1:20:1 a 1:35:1, a ich poziom dokładności to 0,5dB. Nasze tłumiki dopasowujące posiadają częstotliwość w zakresie od 500 MHz do 3 GHz. Maksymalna strata tłumienia naszych podkładek dopasowujących to 5,7dB.

 

Nasze zakłady produkcyjne z certyfikacją ISO 9001-2008 realizują wysyłkę tłumików dopasowujących w dniu złożenia zamówienia z naszego obszernego magazynu komponentów mikrofalowych i radiowych.  Wsparcie naszych klientów zapewniamy poprzez wyjątkową obsługę klienta i pomoc techniczną. (sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, techsupport@pasternack.com , 866-727-8376 (USA i Kanada) lub  +1-949-261-1920 (połączenia międzynarodowe).

 

Wsparcie techniczne I obsługa klienta realizowana przez naszego partnera : Meratronik S.A.

pod numerem telefonu : (+48) 22 855 34 32.

ZEAP MERATRONIK S.A.

STR. I.GANDHI 19

02-776 WARSAW

POLAND

EMAIL: sales@meratronik.pl

TEL: (48) 22 855 34 32

FAX: (48) 22 644 25 56

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018