Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of Over 35,000

RF and Microwave Products

Meratronik

Exclusive Pasternack

Distributor for Poland

Waveguides

Falowody

 

Falowody Pasternack, często nazywane falowodowym torem transmisji, służą

do przewodzenia fal elektromagnetycznych.  Nasze falowody to niskostratne

linie do obsługi wysokiej mocy z wysoką izolacją.  Nasze falowody są

powszechnie używane w komunikacji fal milimetrowych wymagającej niskich

strat, co zazwyczaj nie jest możliwe przy wykorzystaniu jedynie kabli koncentrycznych.

Falowy te znajdują typowe zastosowanie w systemach radarowych ze względu na parametry wysokiej mocy, sieciach antenowych ze względu na niskostratność i dokładność fazową oraz laboratoriach badawczych.

 

Falowody dostępne są w standardowych rozmiarach od WR-430 do WR-28, w zakresie częstotliwości od 1,7 GHz do 40 GHz. W odniesieniu do rozmiaru falowodu, termin “WR-xxx” oznacza “Waveguide Rectangular (Falowód prostokątny)”; liczba oznacza szerokość wewnętrzną falowodu w setnych częściach cala.. Cała nasza gama falowodów jest w wykonaniu z obudową aluminiową w celu zapewnienia parametru lekkości.  Oferujemy adaptery falowodowe, tuby falowodowe oraz zakończenia falowodowe z kołnierzem kwadratowym lub prostokątnym.

 

Nasze zakłady produkcyjne z certyfikacją ISO 9001-2008 realizują wysyłkę falowodów w dniu złożenia zamówienia z naszego obszernego magazynu komponentów mikrofalowych i radiowych.  Wsparcie naszych klientów zapewniamy poprzez wyjątkową obsługę klienta i pomoc techniczną. (sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, techsupport@pasternack.com , 866-727-8376 (USA i Kanada) lub  +1-949-261-1920 (połączenia międzynarodowe).

 

Wsparcie techniczne I obsługa klienta realizowana przez naszego partnera : Meratronik S.A.

pod numerem telefonu : (+48) 22 855 34 32.

ZEAP MERATRONIK S.A.

STR. I.GANDHI 19

02-776 WARSAW

POLAND

EMAIL: sales@meratronik.pl

TEL: (48) 22 855 34 32

FAX: (48) 22 644 25 56

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018