Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of Over 35,000

RF and Microwave Products

Meratronik

Exclusive Pasternack

Distributor for Poland

Phase Trimmers

Przesuwniki fazowe

 

Przesuwniki fazowe RF Pasternack to regulowane pasywne urządzenia

mikrofalowe przeznaczone do zastosowań radiowych tam, gdzie wymagane jest

dopasowanie faz między dwoma kablami dla prawidłowego funkcjonowania układu.

Zależnie od rodzaju zastosowania, wymagane mogą być drobne zmiany w fazie tak, aby

przesuwnik fazowy zapewniał szczytową wydajność układu radiowego. Regulowane przesuwniki

RF Pasternack pozwalają użytkownikowi wykonać precyzyjną regulację ręczną fazy bez

pogorszenia sygnału.

 

Przesuwniki fazowe RF 50 om Pasternack posiadają złącza SMA lub można je zamówić w wersji koncentrycznej SMA do RG405 (złącze półsztywne, lutowane 0,085"). Nasze analogowe przesuwniki fazowe posiadają częstotliwości robocze od DC do 18 GHz.  Szerokopasmowe przesuwniki fazowe RF mają zakres fazy od 0° do 360° i regulację fazy 10° na 1 GHz w zależności od typu i wersji. Maksymalna tłumienność wtrącenia dla wszystkich naszych przesuwników fazowych RF wynosi 0,5 dB. Wiele z naszych analogowych przesuwników fazowych RF jest zgodnych z REACH.

 

Nasze zakłady produkcyjne z certyfikacją ISO 9001-2008 realizują wysyłkę przesuwników fazowych w dniu złożenia zamówienia z naszego obszernego magazynu komponentów mikrofalowych i radiowych.  Wsparcie naszych klientów zapewniamy poprzez wyjątkową obsługę klienta i pomoc techniczną. (sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, techsupport@pasternack.com , 866-727-8376 (USA i Kanada) lub  +1-949-261-1920 (połączenia międzynarodowe).

 

Wsparcie techniczne I obsługa klienta realizowana przez naszego partnera : Meratronik S.A.

pod numerem telefonu : (+48) 22 855 34 32.

ZEAP MERATRONIK S.A.

STR. I.GANDHI 19

02-776 WARSAW

POLAND

EMAIL: sales@meratronik.pl

TEL: (48) 22 855 34 32

FAX: (48) 22 644 25 56

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018