Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of Over 35,000

RF and Microwave Products

Meratronik

Exclusive Pasternack

Distributor for Poland

RF Mixers

Mieszacze RF

 

Mieszacze RF Pasternack (znane również jako mieszacze podwójnie zrównoważone

lub mieszacze częstotliwości) to pasywne obwody mikrofalowe, które mogą

generować nowe częstotliwości w momencie podania do nich dwóch sygnałów.

Dzięki pasywnym mieszaczom RF, częstotliwość wyjściowa jest zawsze niższa

od sumy dwóch częstotliwości wejściowych. Dwie częstotliwości wejściowe, znane

jako RF i LO, modulują się wewnątrz mieszacza radiowego aby utworzyć

częstotliwość wyjściową IF.

 

Mieszacze RF 50 om są dostępne tylko ze złączami SMA. Mieszacze RF posiadają robocze częstotliwości wejściowe RF i LO w zakresie od 2 GHz do 18 GHz i wyjściowe częstotliwości IF od DC do 8 GHz. Mieszacze RF Pasternack posiadają maksymalną moc LO 10 dB i maksymalną stratę przemiany LO 7,3 dB. Wiele naszych mikrofalowych mieszaczy RF jest zgodnych z RoHS i REACH.

 

Nasze zakłady produkcyjne z certyfikacją ISO 9001-2008 realizują wysyłkę mieszaczy RF w dniu złożenia zamówienia z naszego obszernego magazynu komponentów mikrofalowych i radiowych.  Wsparcie naszych klientów zapewniamy poprzez wyjątkową obsługę klienta i pomoc techniczną. (sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, techsupport@pasternack.com , 866-727-8376 (USA i Kanada) lub  +1-949-261-1920 (połączenia międzynarodowe).

 

Wsparcie techniczne I obsługa klienta realizowana przez naszego partnera : Meratronik S.A.

pod numerem telefonu : (+48) 22 855 34 32.

ZEAP MERATRONIK S.A.

STR. I.GANDHI 19

02-776 WARSAW

POLAND

EMAIL: sales@meratronik.pl

TEL: (48) 22 855 34 32

FAX: (48) 22 644 25 56

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018