Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of Over 35,000

RF and Microwave Products

Meratronik

Exclusive Pasternack

Distributor for Poland

Power Dividers

Dzielniki mocy

 

Dzielniki mocy Pasternack (znane również jako rozdzielniki) są dostępne z

impedancją 50 om lub 75 ohm. Dzielniki mocy 50 om Pasternack są dostępne

w wersji z portem 2-, 3-, 4-, 6-, 8- lub 12-drożnym, natomiast dzielniki mocy

75 om dostępne są w wersji z portem 2-, 4- lub 8- drożnej. Wiele naszych

dzielników mocy RF jest zgodnych z RoHS i REACH.

 

Dzielniki mocy 50 om Pasternack można zamówić ze złączem 2,92 mm, BNC, N lub SMA. Dzielniki mocy 75 om są dostępne tylko ze złączem BNC. Moc znamionowa dzielników mocy RF i mikrofalowych Pasternack wynosi od 1W do 50 W, w zależności od wersji. Częstotliwość znamionowa naszych dzielników mocy zawiera się z zakresie DC do 26,5 GHz.

 

Nasze zakłady produkcyjne z certyfikacją ISO 9001-2008 realizują wysyłkę dzielników mocy w dniu złożenia zamówienia z naszego obszernego magazynu komponentów mikrofalowych i radiowych.  Wsparcie naszych klientów zapewniamy poprzez wyjątkową obsługę klienta i pomoc techniczną. (sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, techsupport@pasternack.com , 866-727-8376 (USA i Kanada) lub  +1-949-261-1920 (połączenia międzynarodowe).

 

Wsparcie techniczne I obsługa klienta realizowana przez naszego partnera : Meratronik S.A.

pod numerem telefonu : (+48) 22 855 34 32.

ZEAP MERATRONIK S.A.

STR. I.GANDHI 19

02-776 WARSAW

POLAND

EMAIL: sales@meratronik.pl

TEL: (48) 22 855 34 32

FAX: (48) 22 644 25 56

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018