Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of Over 35,000

RF and Microwave Products

Meratronik

Exclusive Pasternack

Distributor for Poland

Pasternack Attenuators

Tłumiki RF

 

Kategoria tłumików koncentrycznych Pasternack Enterprises obejmuje modele

bezstopniowe, DC z polaryzacją, stałe i stopniowe. Nasze tłumiki RF dostępne są

w wersjach z impedancją 50 om i 75 om.  Ta seria tłumików koncentrycznych jest

dostępna w wersji ze złączami 2,4mm, 2,92mm, 7/16 DIN, 7mm, BNC, F, N, SMA

i TNC. Wartości dB tłumienia radiowego dla tłumików Pasternack zawierają się w

zakresie od 0 dB do 110 dB. Zakres częstotliwości naszych tłumików koncentrycznych

wynosi od DC do 50 GHz.  Ta kategoria produktów obejmuje tłumiki o mocy od niskiej

do wysokiej w zakresie od 0,5 W do 500 W.

 

Tłumiki koncentryczne Pasternack dostępne są wersji ze złączem męskim i żeńskim, mogą być dwukierunkowe i kierunkowe, w zależności od mocy. Nasze tłumiki RF są produkowane ściśle według specyfikacji branżowych i posiadają obudowy w wykonaniu z aluminiowym z żebrowanym radiatorem, ze stali nierdzewnej lub z mosiądzu niklowanego.  W swoich tłumikach liniowych Pasternack wykorzystuje tłumiki Pi lub podkładki dopasowujące Pi.

 

Nasze zakłady produkcyjne z certyfikacją ISO 9001-2008 realizują wysyłkę tłumiów RF w dniu złożenia zamówienia z naszego obszernego magazynu komponentów mikrofalowych i radiowych.  Wsparcie naszych klientów zapewniamy poprzez wyjątkową obsługę klienta i pomoc techniczną. (sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, 866-727-8376 (USA i Kanada) lub  +1-949-261-1920 (połączenia międzynarodowe).

 

Wsparcie techniczne I obsługa klienta realizowana przez naszego partnera : Meratronik S.A.

pod numerem telefonu : (+48) 22 855 34 32.

ZEAP MERATRONIK S.A.

STR. I.GANDHI 19

02-776 WARSAW

POLAND

EMAIL: sales@meratronik.pl

TEL: (48) 22 855 34 32

FAX: (48) 22 644 25 56

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018